Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Herstellername
Gessler
Produktbezeichnung
LED-Spot LQ5
Montageart
Hersteller-Bestellnummer
Detaillierungsgrad
Produktbezeichnung
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege
Schutzklassen
Schutzklasse I
Funktion
Rettungswegbeleuchtung
Schutzart nach EN 60 529
Schlagfestigkeit
IK 03
LDT
Anschlussart
Leuchten mit Netzklemme
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Oberflächen Gehäusefarbe
weiß
Farbe optisches Gehäuse
weiß
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Bezeichnung Leuchtmittel
LED
Anzahl der Leuchtmittel
1
Lichtverteiler
Fokuslinse
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
40 °C
max. Nennleistung
4.5 W
Nennstrom
20 mA
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung
zentral (Zentralbatterie)
Elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Art der Nenn-/ Betriebsspannung
Mischspannung (AC/DC)
vandalismussicher
nein
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
ja
Länge
mm
Breite
mm
Höhe/ Tiefe
mm
DATANORM-Nummer
Konformitätserklärung
https://www.gessler.de/bim/LED-Spot_LQ5/LQ5_Konformitätserklärung.html
Datenblatt
https://www.gessler.de/bim/LED-Spot_LQ5/LQ5_Datenblatt_de.html
Bohrschablone
https://www.gessler.de/bim/LED-Spot_LQ5/LQ5_Bohrschablone.html
Betriebsanleitung
https://www.gessler.de/bim/LED-Spot_LQ5/LQ5_Betriebsanleitung.html
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D

Catalog Info