피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@gessler.de
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
P15D1230L10
GESSLER
Exit sign luminaires
Powered by
CAD모델 선택
{gessler/exit_sign_luminaires/primus20p15.prj},{NB=P15D1230L10 (400)},{SA810ID03=P15D1230L10},{SA71004ID11=13},{SA71009ID06=1},{SA71001ID10=5.5},{SA71001ID08=24},{SA71013ID04=273},{SA71013ID05=78},{SA010ID04=Gessler},{SA110ID04=Primus P15},{SA200ID03=Deckenanbau},{SA100ID04=Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege},{SA78002ID16=Schutzklasse II},{SA250ID03=Rettungswegkennzeichnung},{SA700ID18=IP67},{SA700ID20=IK 08},{SA71002ID02=Leuchten mit Netzklemme},{SA400ID03=Kunststoff},{SA450ID03=weiß},{SA78001ID04=weiß},{SA71002ID04=geeignet für Durchgangsverdrahtung},{SA71009ID04=LED},{SA260ID03=Diffusorlinse/-optik/-panel},{SA700ID05=-20},{SA700ID06=40},{SA71001ID03=Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Gessler
Product name
Primus P15
Mounting type
Ceiling mounting
Ceiling mounting
Producer order number
P15D1230L10
P15D1230L10
Level of detail
400
200
400
200
Product name
Safety lighting for for escape routes
Protection classes
Protection class II
Function
Escape route marking
Viewing distance
13
m
Ingress protection in accordance with EN 60 529
IP67
Impact protection
IK 08
IK 08
Connection type
Luminaires with mains terminal
Housing material
Plastic
Surfaces housing colour
White
Colour optical housing
White
Wiring type
Suitable for through-wiring
Type of lightsource
LED
Number of light sources
1
Diffuser
Diffuser lens/optics/panel
Min. ambient temperature (during commissioning)
-20
°C
Max. ambient temperature (during commissioning)
40
°C
Max rated power output
5.5
W
Rated current
24
mA
Circuit type
Permanent/non-permanent mode
Feed-in
Central battery system
Electrical connection
1/N/PE 230V
Type of rated/operating voltage
Mixed voltage (AC/DC)
Labelling type
One/two sided
One/two sided
Variant / Variant type / Accessory designation
Insert sheet/plate
Vandal resistant
No
Control gear
LED control gear, current controlled
Replaceable control gear
Yes
Length
273
273
mm
Width
78
78
mm
Height / Depth
113
113
mm
DATANORM no
P15D1230L10
P15D1230L10
Declaration of conformity
https://www.gessler.de/bim/Primus_P15/P15_Konformitätserklärung.html
Data sheet
https://www.gessler.de/bim/Primus_P15/P15_Datenblatt_en.html
Drilling template
https://www.gessler.de/bim/Primus_P15/P15_Bohrschablone.html
Operating instructions
https://www.gessler.de/bim/Primus_P15/P15_Betriebsanleitung.html
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
치수도
Characteristics Graph
2D
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
카탈로그 정보
GESSLER의 로컬 사무소
Gessler GmbH
Gutenbergring 14
63110 Rodgau
Germany