Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Herstellername
Gessler
Produktbezeichnung
Prion P32
Montageart
Hersteller-Bestellnummer
RL
Detaillierungsgrad
Produktbezeichnung
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege
Schutzklassen
Schutzklasse II
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
Erkennungsweite
32 m
Schutzart nach EN 60 529
IP41
Schlagfestigkeit
IK 03
Anschlussart
Leuchten mit Netzklemme
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächen Gehäusefarbe
weiß
Farbe optisches Gehäuse
weiß
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Bezeichnung Leuchtmittel
LED
Anzahl der Leuchtmittel
1
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
40 °C
max. Nennleistung
7.0 W
Nennstrom
30 mA
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung
zentral (Zentralbatterie)
Elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Art der Nenn-/ Betriebsspannung
Mischspannung (AC/DC)
Art der Kennzeichnung
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
vandalismussicher
nein
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
ja
Länge
336 mm
Breite
mm
Höhe/ Tiefe
mm
DATANORM-Nummer
Konformitätserklärung
https://www.gessler.de/bim/Prion_P32/P32_Konformitätserklärung.html
Datenblatt
https://www.gessler.de/bim/Prion_P32/P32_Datenblatt_de.html
Bohrschablone
https://www.gessler.de/bim/Prion_P32/P32_Bohrschablone.html
Betriebsanleitung
https://www.gessler.de/bim/Prion_P32/P32_Betriebsanleitung.html
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D

Catalog Info