Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Herstellername
Gessler
Produktbezeichnung
Starlight S4
Montageart
Deckenmontage
Hersteller-Bestellnummer
S04U1230L10
Detaillierungsgrad
Produktbezeichnung
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege
Schutzklassen
Schutzklasse II
Funktion
Rettungswegbeleuchtung
Schutzart nach EN 60 529
IP66
Schlagfestigkeit
IK 10
LDT
Anschlussart
Leuchten mit Netzklemme
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächen Gehäusefarbe
schwarz oder weiß
Farbe optisches Gehäuse
schwarz oder weiß
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Bezeichnung Leuchtmittel
LED
Anzahl der Leuchtmittel
1
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
40 °C
max. Nennleistung
7.0 W
Nennstrom
30 mA
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung
zentral (Zentralbatterie)
Elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
Art der Nenn-/ Betriebsspannung
Mischspannung (AC/DC)
vandalismussicher
nein
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
ja
Länge
313 mm
Breite
313 mm
Höhe/ Tiefe
92 mm
DATANORM-Nummer
S04U1230L10
Konformitätserklärung
https://www.gessler.de/bim/Starlight_S04/S04_Konformitätserklärung.html
Datenblatt
https://www.gessler.de/bim/Starlight_S04/S04_Datenblatt_de.html
Bohrschablone
https://www.gessler.de/bim/Starlight_S04/S04_Bohrschablone.html
Betriebsanleitung
https://www.gessler.de/bim/Starlight_S04/S04_Betriebsanleitung.html
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D

Catalog Info